AFE5832: 32 通道便携式工业超声探伤仪硬件选型咨询,AFE5832 搭建可行性、参考设计

Part Number: AFE5832

您好,TI技术支持团队:

本人目前正在进行一款便携式多通道超声波相控阵探伤仪的研发工作,主要应用于工业无损检测领域。目前正在进行系统架构设计和硬件选型,基础机型 32 通道,预留扩展能力升级至 128 通道阵列探伤,探头工作频率 2~10MHz,后端采用 FPGA 完成信号采集与算法处理,设备小型化便携设计。,用于金属焊缝、材料内部缺陷无损检测,希望获得TI工程师关于整体方案设计、器件选型以及AFE5832应用方面的指导。设计咨询如下: 

一、关于32通道超声探伤仪硬件方案咨询 

接收端方面,想确认适配该设备的器件,核心咨询AFE5832是否可作为32通道超声接收核心,同时希望获取TI其他备选解决方案。发射端方面,本项目采用“FPGA波形生成-DAC转换-高压脉冲驱动-超声探头”的架构,现咨询TI适配的DAC芯片、超声发射脉冲器、高压驱动电路以及收发隔离T/R开关的相关选型方案。

二、关于AFE5832应用的问题 

想向您确认 AFE5832 能否适配工业无损检测、相控阵探伤等多通道超声回波采集场景,TI 是否有相关落地应用方案,比如AFE5832的实际应用案例或参考设计 ,是否提供相关设计资料作为硬件设计参考以及外围电路连接方案,并咨询官方资料的获取渠道 。 另外在电路仿真验证,但目前未能检索到 AFE5832 配套 PSpice、IBIS 仿真模型,想咨询芯片仿真模型的获取途径与系统仿真相关建议。 

三、关于128通道扩展方案咨询 

本项目后续计划将系统扩展至 128 通道,特此咨询 TI 相关扩展方案:是否推荐多颗 AFE5832 级联方案 ,多 AFE 之间如何进行时钟同步 、Zynq FPGA 处理多路 LVDS 高速数据流的设计思路,同时是否有 64 通道 / 128 通道超声设备官方参考架构。

麻烦工程师提供对应技术资料与方案建议,感谢支持!