Part Number: ADC3663
我项目用 TI 的 ADC3663 两路做信号采集,两路采样时钟 40MHz,想开启片上 4 倍实抽取过采样降噪,没有射频 NCO 变频需求。想跟您确认几个官方标准配置:
第一,完整 SPI 寄存器写入顺序和对应寄存器数值;
第二,4 倍抽取 2 线 LVDS 模式下 DCLKIN 时钟是多少,必须和采样时钟同源吗;
第三,双通道同步抽取,SYNC 同步引脚怎么配置、什么时候发同步脉冲才能保证两路信号对齐;
第四,开启抽取带来的 23 个周期延迟,两路通道会不会同步延迟,FPGA 怎么补偿;
如果我先做了10MHz的普通采样,想改成40MHZ+4倍过采样提高信噪比,二者之间的配置有什么区别?仅仅只是把抽取倍数从1倍改成4倍么?