DAC8734: DAC输出随温度变化相关问题

Part Number: DAC8734

在正常室温(25℃)下 16bitDAC输出0-65535 器件温度会发生变化嘛,是否会自加热至某个温度,这个温度对输出影响有多大?

如果室温(30 35 40)影响有多大,如果做恒温房推荐多少温度

  • 感谢您对TI产品的关注! 关于你的咨询,我们正在确认您的问题,感谢您的耐心等待。

  • DAC8734在室温下工作时,芯片消耗约300mW左右的功率,本身会有轻微发热,对16bit的输出精度影响很小。

    室温变化, 25度到40度, 15度理论误差大约0.3LSB (双极性模式), 误差也很小。

    如果追求极致的话,那你控制在20~25度范围内。

    其实,芯片在OperatingTemperature:–40°C to+105°C范围内性能都是很稳定的。都会考虑温漂。