Part Number: DAC80508-04EVM
您好,我们计划采购 DAC80508-04EVM,用于4路0–3.8 V精密控制 BATi PCM430。
请协助确认:
- 当前库存及预计补货时间;
- 评估板供电方式;
- 是否可以由外部FPGA通过SPI直接控制;
- 外部SPI接口及引脚定义;
- 5 V满量程配置方式;
- 上电、复位及掉电后各DAC通道默认输出状态;
- 是否可以设置安全的Power-on Reset输出;
- 当前TI官网显示缺货,请问是否有官方授权代理现货渠道推荐;
- 请提供最新版 DAC80508-04EVM User Guide。
实际应用中,PCM430控制输入范围为0–4 V,我们的软件将限制DAC输出在0–3.8 V。