我用DSP6678,现在开始调试网络模块。需要重新编译NDK,按照官方给的步骤,配置好ndk.mak ndk.bld 然后执行 gmake -f ndk.make . 总是报错如下:
cle66 package/package_ti.ndk.hal.eth_stub.c ...
process_begin: CreateProcess(NULL, D:\CCS5.2.1\ti\ccsv5\ccs_base\c6000/bin/cl6x -c -qq -pdsw225 -mv6
600 --abi=eabi -eo.oe66 -ea.se66 -mi10 -mo -pdr -pden -pds=238 -pds=880 -pds1110 -ms2 -Dxdc_target_n
ame__=C66 -Dxdc_target_types__=ti/targets/elf/std.h -Dxdc_bld__profile_release -Dxdc_bld__vers_ -O2
-i../../../../ti/ndk//inc -i../../../../ti/ndk//inc/tools -I. -ID:/CCS5.2.1/ti/bios_6_33_06_50/packa
ges -ID:/CCS5.2.1/ti/xdctools_3_23_04_60/packages -I../../../.. -ID:\CCS5.2.1\ti\ccsv5\ccs_base\c600
0/include -fs=./package/lib/lib/hal_eth_stub/package -fr=./package/lib/lib/hal_eth_stub/package -fc
package/package_ti.ndk.hal.eth_stub.c, ...) failed.
make (e=2): 系统找不到指定的文件。
gmake[1]: *** [package/lib/lib/hal_eth_stub/package/package_ti.ndk.hal.eth_stub.oe66] Error 2
xdctools_3_23_04_60\gmake.exe: *** [packages/ti/ndk/hal/eth_stub,.libraries] Error 2
gmake: *** [all] Error 2
请问这个该如何解决呢,