Other Parts Discussed in Thread: ADS1220
我把ADs1220模拟接双2.5v电源数字接3.3v不能测出数值,改成数字接3.3v模拟接5v又能测出数据,我的该怎么设置?是电路问题还是设置问题?
应用信息 (接下页)
正负输入可摆动到 0V 以下的信号称为双极信号。要使用 ADS1220 测量双极信号,需要双极模拟电源(例
如,AVDD = 2.5V,AVSS = –2.5V)。典型应用任务为测量一个 AINN 固定在 0V 而 AINP 摆幅介于 –10V 和 10V
之间的单端、双极 ±10V 信号。ADS1220 不能直接测量此信号,因为 10V 超出了模拟电源限值。不过有一种可行
方案:使用双极模拟电源(AVDD = 2.5V,AVSS = –2.5V)、使增益 = 1 并在 ADS1220 之前连接一个电阻分压
器。电阻分压器必须将电压分压至 ≤ ±2.048V,以便能够使用 2.048V 内部基准进行测量。这是手册上资料,我双极性电压不到2v,我没用分压器。