Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02
您好,我買了ADS131M04的EVM,
我要量測的差動訊號落在-3V~+3V之間,
於是我設定Gain=1,但卻發現,
雖然Absolute input voltage是落在 AGND-1.3V~ AVDD之間,
但是Differential input voltage卻僅有-1.2V~ 1.2V之間,受到Reference voltage=1.2V限制,
導致量測不到訊號。
如下圖紅色線,低於 -1.2V就看不到。

請問有其他型號嗎?
我需要解析度至少18bit, 取樣率128Hz~ 1000HZ即可(不用32kHZ這麼高),
2組差動訊號同步取樣(ADC內必須有2組獨立sigmal-delta取樣電路),都能運作在continuous-conversion模式。
差動訊號落在-3V~+3V之間 (或是可以讓我自行提供Vref 這個reference voltage為3.3V,加寬 input range的),謝謝!