Part Number: ADS131A02
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292
HI,TI的工程师
我打算用ADS121A02来采集0-0.3V的电压信号,测量精度为0.01mV,在阅读数据手册时有以下问题:
1、VREF输入范围需要小于(AVDD-0.5),为什么在测量时可以取AVDD=2.5V,VREF=2.442V?


2、input-referred noise和μVrms noise numbers是什么关系?


3、如果我选择①ADS131A02 + VREF=2.442V + Gain=8,能否以0.01mV的精度测量0-0.3V的信号,AD前是否必须要加放大器?
如若必须加放大器,那②OP2177(放大5倍) + 一阶RC低通滤波 + ADS131A02 + VREF=2.442V + Gain=1,能否实现?
这和③ADS1292 + VREF=2.42V + PGA=8相比,哪个测量效果更好呢?
谢谢!