Part Number: ADS7057EVM-PDK
Other Parts Discussed in Thread: PSIEVM
对ADS7057EVM-PDK进行直方图测试,发现直方图数据异常,具体表现为个别码值的采样点数异常增多,怀疑评估板出现问题。
测试条件具体如下:
使用TI公司的PSIEVM提供正弦输入信号,输入信号频率为2kHz,信号失真度THD=-120dB@2kHz,输入信号幅值Vpp=6.7V(略超出被测ADC满量程范围),采样点数为2^21,采样频率为2.5MSPS。ADS7057EVM-PDK包含两块ADC,两块ADC的测试结果均出现相同的问题。评估板从未更改过。
测试结果如附图所示。

图1 使用PSIEVM测试ADS7057EVM-PDK得到的直方图数据

图2 图1中直方图数据左侧放大图

图3 图1中直方图数据右侧放大图

图4 DNL测试结果