Part Number: ADS1294
1.电极脱落检测问题原因分析
1)问题描述:小批量生产的部分机器,出现某个通道的某个电极片脱落状态检测不到的现象,比如通道1的绿色线脱落后,软件不报电极脱落。
2)问题分析过程:
测量ADS1294电极脱落检测引脚的电平状态:电极断开后,脱落检测不到的引脚的电压值为1.9V左右,其他脱落检测正常引脚的电平为0V。
3)调试记录:
a.将1nF(C104、C108、C112、C116)电容短接,仍然检测不到电极脱落;
b.将电容C112短接,提供更理想的脱落放电回路,仍然检测不到电极脱落。
4)解决方法:
a.建议对新制作的板子,装机前,检测阻抗脱落是否正常,并做好记录,以便于分析问题的发生是否有规律;
b.软件阻抗脱落检测提示功能,改为检测到正相端和负相端电极都脱落时,报阻抗脱落。