Part Number: ADS131M02
你好:
问题:ADC数据的稳定时间过长,是否正常呢
描述:
ADC通道输入:1ms内电压从0连续变化到1.063v,
ADC数据输出结果:3ms才稳定到目标值
ADC配置:数据输出速率32K,采样点128个,其他均为默认配置
时间 ADC输出(V)
0.3ms 0.288
0.6ms 0.6768
0.9ms 0.9264
1.2ms 1.0152
1.5ms 1.0488
1.8ms 1.0584
2.1ms 1.06128
2.4ms 1.06224
2.7ms 1.06272
3ms 1.06296
3.3ms 1.06296