在本期 TI 培训课程推荐中,我们为大家带来了揭秘浪涌保护系列课程。该课程解释了浪涌瞬变概念,例如 IEC 浪涌标准和规范标准。扫描小程序码或点击下方链接,一起解锁本期培训课程吧!
https://training.ti.com/node/1139549
(点击视频播放页右下角 CC 按键,切换到中文字幕)
该系列课程主要包含以下主题:
- 浪涌的成因:讨论了电源浪涌的原因以及防范浪涌的重要性。
- IEC 61000-4-5标准:讨论了表征浪涌脉冲的 IEC 61000-4-5 标准。
- TVS 二极管规格:讨论了用于设计稳健的浪涌保护级的 TVS 二极管的一些关键规格。
- 常见的浪涌保护误区:讨论了在选择用于浪涌保护的 TVS 二极管时常犯的错误。
- TI 平钳器件:讨论了 TI 平缓钳位器件,描述了优于传统 TVS 二极管的优势。