Part Number: ADC12QJ800-Q1
需求:
使用差分时钟:输入144MHz,
使用CPLL 生成采样率720Mpsp采样信号
JESD使用mode0,单lane速率5.76Gbps,使用8个lane,数据加扰,sysref信号2.25MHz
配置过程:
首先,根据手册9.3章节使用如下寄存器配置顺序和值,读取CPLL,SPLL未锁定,JESD 未发出同步码

图中第一列为寄存器地址,第三列为写入的寄存器值,在0x00 寄存器 写入0xB0后,读取0x270-寄存器为 0x01,然后继续写入,写入完成后没有反应
然后使用如下的寄存器配置表:
{0x00U, 1U, 0xB0U, 0x00U},
{0x02U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x10U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x29U, 1U, 0xE0U, 0x00U},
{0x2AU, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x2BU, 1U, 0x03U, 0x00U},
//0X30 0XA000
{0x30U, 1U, 0xA0U, 0x00U},
{0x31U, 1U, 0xA0U, 0x00U},
{0x37U, 1U, 0x4BU, 0x00U},
{0x3BU, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x3CU, 1U, 0x01U, 0x00U},
{0x3DU, 1U, 0x04U, 0x00U},
{0x3EU, 1U, 0x05U, 0x00U},
{0x3FU, 1U, 0x4AU, 0x00U},
{0x48U, 1U, 0x03U, 0x00U},
{0x57U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x58U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x59U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x5CU, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x5DU, 1U, 0x41U, 0x00U},
//0X5E //READ
{0x61U, 1U, 0x01U, 0x00U},
{0x62U, 1U, 0x01U, 0x00U},
{0x65U, 1U, 0x01U, 0x00U},
{0x68U, 1U, 0x61U, 0x00U},
{0x6BU, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x6CU, 1U, 0x01U, 0x00U},
{0x7AU, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x7CU, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x7EU, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x7FU, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x80U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x81U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x9AU, 1U, 0x08U, 0x00U},
{0x9BU, 1U, 0x07U, 0x00U},
{0x9DU, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x160U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x200U, 1U, 0x01U, 0x00U},
{0x201U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x202U, 1U, 0x1FU, 0x00U},
{0x203U, 1U, 0x01U, 0x00U},
{0x204U, 1U, 0x03U, 0x00U},
{0x205U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x206U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x207U, 1U, 0x00U, 0x00U},
// {0x208U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x209U, 1U, 0x03U, 0x00U},
{0x20FU, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x210U, 1U, 0x03U, 0x00U},
{0x211U, 1U, 0xF2U, 0x00U},
{0x213U, 1U, 0x07U, 0x00U},
//0X270 //READ
{0x29AU, 1U, 0x0FU, 0x00U},
{0x29BU, 1U, 0x04U, 0x00U},
{0x29CU, 1U, 0x1BU, 0x00U},
{0x2C1U, 1U, 0x3FU, 0x00U},
{0x2C2U, 1U, 0x3FU, 0x00U},
{0x2C4U, 1U, 0xFFU, 0x00U},
{0x330U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x332U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x334U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x336U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x338U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x33AU, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x33EU, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x360U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x361U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x362U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x363U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x364U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x365U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x366U, 1U, 0x00U, 0x00U},
{0x367U, 1U, 0x00U, 0x00U},
第一列为地址,第三列为寄存器写入值,CPLL SPLL未锁定,没有反应,
请问有没有准确的按照顺序配置的寄存器配置表