Other Parts Discussed in Thread: THS4503, ADS5231
最近在选一款高速AD,遇到几个问题:
- 按电路中的推荐电路(ADS5231文档第19页,内部参考),采用ADS5231的VOM=1.5V给THS4503提供共模电压时,ADS5231的输入电压范围为1~2V(ADS5231文档第19页),为什么是这个值,这是怎样计算过来的?
- 测量数值跟模拟电压输入对不上:前端模拟输入越大,通过软件测试得到的结果却越小;
-
VI为前端模拟电压输入,AD_END_Value为通过软件采集50次求得的平均值(B为二进制,D为十进制)。
测量点
VS
AD_END_Value
VI
B
D
1
0.534
53E
1342
2
0.732
46C
1132
3
1.398
193
403
4
1.591
C8
200
5
1.652
7C
124
6
1.738
8
8
7
1.793
0
0
-
- 怎样处理采集出来的数据?