目前有待測18位精度ADC,需要測試其線性(INL,DNL),由於內置PGA倍數=2/128,VREF=1V,共模點又在1.2V左右,所以單個差分輸入電壓只能在0.8V~1.8V之間。 原本方案是利用高精度20-bit DAC 輸出0~5V ,在利用差分放大器THS4130調節電阻比例輸出等比例電壓0.8~1.8V,然後給待測ADC採集,并輸出數據并分析。感覺從DAC到THS4130時,精度并不能保持在20bit,中間有DAC本身的線性誤差和THS4130的轉換誤差累加,精度損失很大。 請教其他有效的方式。