D/A转换器什么是转换器?的输出形式有电流型和电压型,输出极性可以是单极性,也可以是双极性。对于电流输出型DAC什么是DAC?,一般要外接集成运放,以将输出电流转换成输出电压,同时还可以提高负载能力。在实际应用中,一般选用电流输出型DAC来实现电压输出。
DAC的性能指标很多,主要有以下几个。
①分辨率什么是分辨率?:是指D\C能分辨的最小输出模拟增量,取决于输人数字量的二进制位数。分辨率通常用数字量的位数表示,一般为8位、12位、16位等。一个n位的DAC所能分辨的最小电压增量定义为满量程值的2-n倍。例如,满量程为10V的8位DAC芯片的分辨率为10V×2-8=39mV。一个同样量程的16位DAC的分辨率高达lOV×2-16=153μV.
②转换精度:转换精度和分辨率是两个不同的概念。转换精度是指满量程时DAC的实际模拟输出值和理论值的接近程度。对T型电阻什么是电阻?网络的DAC,其转换精度和参考电压Uref 、电阻什么是电阻?值和电子开关什么是开关?的误差有关。例如,满量程时理论输出值为10V,实际输出值为9,99~10.DIV,其转换精度为±10mV。通常DAC的转换精度为分辨率之半,即为LSB/2。LSB是分辨率,是指最低一位数字量变化引起幅度的变化量。
③偏移量误差:是指输入数字量为零时,输出模拟量对零的偏移值。这种误差通常可以通过DAC的外接Uref 和电位计什么是电位计?权加以调整。
④线性度:是指DAC的实际转换特性曲线和理想直线之问的最大偏差。通常,线性度不应超过±1/2 LSB。
⑤输入编码形式:是指DAC输人数字量的编码形式,如二进制码、BCD码等。
⑥输出电压:是指DAC的输出电压信号。不同型号的DAC,输出电压相差很大,对于电压输出型,一般为5~10V,也有高压输出型的,为24~30V。对于电流输出型的DAC,输出电流一般为20mA左右,高者有的达到3A。
⑦转换时间:是指输入的数字信号转换为输出的模拟信号所需要的时间。一般为几十纳秒至几毫秒。
除上述指标外,供电电源什么是电源?、工作温度、温度灵敏度等指标也是DAC的技术指标