Other Parts Discussed in Thread: DAC8760
在各位大神的帮助下,DAC8760终于可以输出了,不过遇到了以下问题:
在双15V电源供电的情况下(用数据手册电路)
1.选择输出0~20mA档电流输出时,负载两端电压最大都只有不到5V
我接了150欧的电阻,配置输出20mA时,测得负载两端电压有3.01V(理论值3V)
我接了200欧的电阻,配置输出20mA时,测得负载两端电压只有3.4V(理论值4V)
我接了680欧的电阻,配置输出20mA时,测得负载两端电压只有4.22V(理论值13.6V)
电阻继续加大的话,电压也增加不大了。
2,.当选择0~10V电压档输出的时候
当配置输出大于4V的时候,输出电压值不再增加,都在4V左右
疑问:难道DAC8760的负载能力这么小吗?
求各位帮帮忙,谢谢啦