您好!在我的電路上ADS1299設計 AVDD=5V , DVDD=1.8V , 外部供電OSC 2.048 MHz起振也正常
量過規格書上Figure 76. Power-Up Timing Diagram 也都正常 (VCAP>1.1V時 有拉Reset Pulse)
但ADS1299 SPI 回讀數值都是0 , 如果START pin 在一開機拉High的話 ADS1299 SPI 回讀有數值 但不是0x3E
反之START pin拉Low時 回讀數值都是0
我看Figure 67. Initial Flow at Power up 需要設定CONFIG3將內部參考電壓啟動 是否要先完成此步驟SPI才能讀到正確的ID
感謝 !!