采用异步中断模式(M0=VDD,M1=VDD,M2=GND),外部晶振8MHz,依次写入如下寄存器:
RESET: //h00 11 00 00
UNLOCK: //h06 55 00 00
A_SYS_CFG: //h4B 68 00 00
WREG|CLK1: //h4D 08 00 00
WREG|CLK2: //h4E 21 00 00
WREG|ADC_ENA: //h4F 03 00 00
WAKEUP: //h00 33 00 00
LOCK: //h05 55 00 00
每次写入的指令后,均用null指令可以查看指令写入正确,如发送h27000000(读地址7寄存器数据):
但是,多次测试,DRDY持续为高电平,无法捕获到DRDY下降沿,请问是哪里出了问题?