你好,DAC11001EVM 调试过程中存在如下问题:
DAC输出正常后,用万用表或者其他探头随便接触一下PCB 的GND (比如SMA 接插件的GND),或是用PCB 板上的GND 线随便碰一下其他仪器的外壳, DAC 的输出电压就会回到负满量程,就像复位一样。有时多进行几次这种操作后,DAC 输出还能错误恢复到正常,让我十分不理解。
备注:
VCC = +15V
VSS =-15V
VIO =3.3V
VDD = 5V
REF_POWER = 5.5V
均正常供电。
请帮忙分析一下原因。感谢!