你好:
需要推荐一款用于总电流采集的库仑计ADC
需求是:采集shunt电压,采集范围500A,采集精度: ±0.1A (when |I| < 30A); ±1% (when |I| >≥30A)
精度要求0.3%
看看是否有合适的推荐,谢谢!!!
你好:
需要推荐一款用于总电流采集的库仑计ADC
需求是:采集shunt电压,采集范围500A,采集精度: ±0.1A (when |I| < 30A); ±1% (when |I| >≥30A)
精度要求0.3%
看看是否有合适的推荐,谢谢!!!
您好,
对于该ADC的测量范围是–10mA 到10mA,详细参考7.1章节。
ADS131系列产品本身并不直接测量500A的电流,但通过适当的外部电路设计(如使用电流互感器),可以将其应用于大电流的测量。具体的实现方式需要根据具体的测量需求、外部设备来确定。