对10路信号采样 控制开启通道顺序已达到要求采样率 顺序为 400k 200k 400k 100k 400k 200k 400k 6.6k 400k 200k ......
那么可以得到每次采样间隔1.25us 我该怎么保证每次采样间隔1.25us,与sclk cs有关吗?
|
序号 |
类型 |
幅值 |
频率 |
通道数 |
采样率 |
|
1 |
方波 |
6V |
20kHz |
1 |
400kHz |
|
2 |
正弦 |
±8V |
10kHz |
1 |
200kHz |
|
3 |
脉冲 |
±10V |
100Hz |
1 |
100kHz |
|
4 |
直流 |
24V |
|
2 |
6.6kHz |
|
5 |
正弦 |
6V |
100Hz |
5 |
6.6kHz |