TI工程师,您好!
我在使用TI公司的MC33063A做电源设计,我现有的系统需要+3.3V、+12V、+24V三种工作电源,系统的输入电源为+12V,我通过2片分别实现+12V至+3.3V的降压和+12V至+24V的升压。
遇到的问题是:
根据TI公司MC33063A的推荐电路,单独使用降压或升压电路时,电源的输入端各有1个100uF的电解电容,现在降压和升压电路同时工作,电源输入端的电容该如何配置才不会影响MC33063A的正常工作?另外,由+12V直接供电的系统模块,在电源输入端有一个1000uF的电解电容,它是否会影响MC33063A的正常工作?
非常感谢!