目前不同光机,用同一板子验证结果如下:
1.有光机出现一直点不亮的情况。板子接上该光机的时候,板子上给光机工作提供的电压VOFS_8V5,VBIAS_16V0,VRST_-10V都为0,
但其它的3.3V 1.8V 1.0V输出正常, int也正常。
2.有光机出现有时能点亮,有时不能点亮的情况。并且在点不亮的时候板子上给光机工作提供的电压VOFS_8V5,VBIAS_16V0,VRST_-10V都为0,
但其它的3.3V 1.8V 1.0V输出正常, int也正常。点亮的时候电压VOFS_8V5,VBIAS_16V0,VRST都正常。
3.有的光机就一直正常。
请问这个问题如何解决。