我要用24位rgb传输数据(r8 g8 b8) 资料上写 External RGB Input Pattern Rate (Hz) 1bit 2880HZ 这个2880是帧图像翻转速率吧 要是这样 分辨率为1140*912*1bit(位深)=1039680 这1百万像素点每秒钟翻转2880次 也就是说1s传输 2880*1039680 bit 数据? 我哪里理解有问题?这个数据量是不是太大了?
24位rgb数据 8位R数据只能控制 R色光开启么 8位G数据 也只能控制G色光 我只有单色B光源 另外两个光源传输数据进入 是否能用于B色光显示