Part Number: DLP991U
Dear TI Teams,您好,我司想要采购DMD,需要尽可能多的像素数和尽可能高的刷新率。我看到官网上在400-700nm波段有4K的DLP991U可供选择,请问:1. 像素数有无更高的DMD阵列如8K?2. 刷新率有无尽可能快的DMD如百微秒量级?(区分局部刷新率和全局刷新率)感谢帮助
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
400-700nm的只有下面的13款,
Visible (420 to 700nm) DMDs product selection | TI.com
4K的只有DLP991U,没有更高的了。
刷新率有更高的,DLP9000X,DLP9500,DLP7000