我们在用Lightcraft4500做三维扫描仪,投射黑白灰阶图像,现在相机拍摄出来的图像有正弦波浪状噪声纹理,波纹的宽度与高度在尺寸上,覆盖显示器的一半左右,上下有很多条,间距差不多。这种噪声会导致最终的三位数据表面有波浪状起伏,现在怀疑纹理噪声问题是出在在相机与DMD曝光同步上。
我们的相机是行曝光,黑白相机,计算机使用HDMI接口与4500连接(没有用4500内置图像序列的方式),现在有以下几个问题:
1. 用DLP投影的三维扫描产品,需要用什么样曝光类型的相机。
2. 现在用的是软件触发,不清楚硬件出发和软件触发有什么区别?是否必须使用硬件外触发连接投影机和工业相机?
或者有其他更好的解决思路可以提供?
非常感谢。