我在这个参数页面的特性里面看到:
- 使用本机 DLP3000 分辨率 (608 x 684)的高速图形
- 高达 4000Hz 的二进制图形速率
- 高达 120Hz 的 8 位灰度图形速率
- 显示高达 WVGA 分辨率 (854 x 480) 的图像或视频
- 具有 20L 光输出的 RGB LED 光引擎
- 想请教下,上面加粗的两个分辨率,为什么低分辨率的DLP芯片,能够显示高的WVGA图像?多出来的像素是什么呢?
- 额外3个问题是,这里的20L是流明的意思吗? 我看到有的LCD投影仪,流明达3000,但是好像DLP和LCD型的亮度没有差距这么大?还是我对20L的含义理解错了?
- 图形速率这里是图像帧率吗?感觉4000是不是很大?
- 二进制什么意思?是说黑白来回切换吗?