目前,DLP系统有PAD1000+DPP2607组成,在测试过程中,出现以下故障:
1.产品偶发黑屏:上电后,光机灯泡由透明变成全黑,然后没有变化,不能点亮,正常应为由透明变成全黑,然后再次变成透明,点亮;
黑屏发生时,proj_on和RSTZ信号都为高,ini_done信号能够出现一个脉冲;
mcu控制的商店时序为:系统上电后,延时5ms,proj_on拉高,延时10ms后,rstz拉高;
采用过的解决措施:
措施1:在上电后,读2607的iic,若无反馈,则重新上电,但黑屏故障依然出现;
措施2:根据pad1000系统手册,修改上电时序,系统上电后,延时5ms,rstz拉高,延时10ms后,proj_on拉高,同时将pad1000的这两个管脚由上拉改为下拉,
结果黑屏故障更加高发,同时偶发光机可以 点亮,但出现红、蓝、绿三色轮番闪烁的故障;
目前,不知道该如何处理,请各位大侠指点。