您好,LightCrafter6500EVM在Pattern Mode工作模式下为什么微镜无法保持超过210us的设定时间?DMD微镜能否保持on-state为超过210us的设定时间?
我的工作情况如下:
1.将一束光通过DMD反射后打到光电探测器进行探测,由于我测量的是外差信号,存在一定的频率,探测器探测到的应该是固定频率的正弦信号。
2.加载图片为纯白图片大小为1920*1080。
3.我将DMD控制软件操作界面如下设置:
测试结果如下:
1.存在间隔约为105us的脉冲突起。
2.若改变曝光时间若在105us-210us之间则该脉冲突起为曝光时间,若超过210us则该突起时间间隔约105us。