当前设计使用FPGA控制LED,和生成条纹图像(608pix x 684),DLPC300+DLP3000做投影,MSP430对DLPC300进行配置。
按照DLPU004B.pdf Table 2-106配置DLPC300为 1bit Internal Video。只输入同一个图像,但是发现DLP3000一直在切换显示不同条纹的图片,不知如何让它静止显示所提供的图片。
示波器测量发现 DLPC300 RDBUF[1:0](Pin R9,B6) 一直跟随VSYNC下降沿在切换(00 ,01 ,10,11); BUFFER_SWAP(Pin A8)则是8个VSYNC 有一次脉冲。
请问这个现象正常吗?请问如何判断一个BUFFER已经被填充完毕?
设置DLPC300 为 1bit internal video sequence, 请问 RGB888的图像,每个Buffer需要写入几次?写入后,每个BUFFER里的24 张1bit图 如何投出?
谢谢!!!!