尊敬的TI技术专家,
我有几个非常简单的问题想要提问:
1、DLP LightCrafter 所有系列和型号当中能投射光能量最高的是哪一种型号?
2、使用DLP LightCrafter模块组连接电脑可以直接投影出所需要的投影图案吗?
3、使用DLP LightCrafter模块组投影图案的大小是否可以调节(不考虑成像距离),最小可以将投影图案缩小到什么尺寸?
4、DLP LightCrafter模块组中的光学引擎部分,主要是RGB LED光路部分是否方便拆卸和改造?
5、关于DLP的技术我们有一些新的想法和应用,但我需要和相关专家进行咨询和讨论,如有可能是否可以留下相关负责专家电话的联系方式以便进一步询问。
非常感谢,希望可以获得专业的技术支持。
Yuhua from MIT