您好,
我们是成都天富若博特科技有限责任公司,之前我们通过贵公司购买了DLP 4500,具体信息如下
| 客户订单编号 : | 15129805 |
| 发票号 : | XXXXXX |
| 联系人 : | KANZHI WU |
| 订单日期 : | 十月 11, 2018 |
| 发货日期 : | 十月 15, 2018 |
| 预计到达日期 : | 十月 22, 2018 |
| 客户编号 : | XXXXXX |
在使用过程中,遇到使用问题如下。
目标:根据www.ti.com.cn/.../zhca617a.pdf 文档,测试DLP 4500 EVM触发功能,并试图之后与相机同步。
描述:根据文档介绍,使用J13端子5号口,在J19上选择1号口,连接到示波器上,意在显示输出电压。第一次对DLP 4500 EVM上电失败,电源灯未亮。之后断开J13与J19接线,
重新上电,J26附近开始冒烟。部分示意图如下所示: