这个电路和TPS54620的datasheet中的恒压源的电路有所不同,所以,不太明白它的原理。在论坛上看了很多,但是还是不太明白,RED_ANODE都说应该是3.3V,可是这个电压是怎么得来的?作为恒压源时,是通过VSENSE的0.8V和分压电阻,计算出来的,可是这个电路没有这样的设计,请问是怎么算出来的?
我们在使用过程中,不同光机的功耗差距太大了,有的光机R/G/B的PWM值可以从0~255都可以,温度也不是特别热。可是,有的光机PWM值上不到150,连白平衡都维持不了,直接就关机了,应该是适配器的输出功耗达不到使用要求。而且光机特别热。PWM值在60、60、60的时候,光机就基本到七八十度了。
所以麻烦能给讲解一下,这个电路具体的工作原理,调整那些值,可以降低功耗,让不同光机都能正常使用。