TI论坛中提供了许多关于DLP LightCrafter 4500的SDK资料,对其应用场景有些不解,如下4种SDK中:
1. DLPSDK-2.0-windows-installer
(www.ti.com/.../dlp-alc-lightcrafter-sdk)
2. DLP_LightCrafter_4500_3D_Scan_Application
(e2echina.ti.com/.../112882
3. DLP4500_Test(Picture_Control.sln)工程
4. 应用程序:tidc535
(www.ti.com/.../tidc535)
请问:
1. 若想在自己的软件工程中控制投影仪是借鉴DLP4500_Test(Picture_Control.sln)工程吗?
2. 连接好投影仪、相机后,可以使用DLP_LightCrafter_4500_3D_Scan_Application直接进行投影、相机、系统的标定吗?这个工程中有3D点云的重构算法可以直接使用?