你好
关于DLPC3433目前客户使用,遇到以下问题,想请教下,谢谢!
花屏现象描述:
1.1 测试6个主板,结果差异比较大,随着温度的升高,部分左边光机花屏,部分右边光机花屏。对温度的敏感程度也不一致,也有都好的。
1.2对其中一块温度非常敏感的主板做极限测试,(这个主板工作15s以内就会右光机花屏,后面基本上都是用这个主板做实验 简称异常主板A),用烙铁包上导热硅胶,对DLPC加热,刚放上去就出现花屏趋势。
1.3 对异常主板A,工作一端时间后,取向花屏时,用冰的导热泥放上DLPC3433,花屏能够恢复。
1.4对异常主板A,调整ANX输出MIPI M值(即host端MIPI clk 值,上下浮动10%),光机会出现花屏。
1.5 将验证OK的主板上的DLPC 的Flash 和异常主板A上的Flash对调(Flash上有对应 DLPC的固件),异常主板A 光机出现花屏。