手持4500,已熟悉配合PointGrey相机的编译过程。
但手上是大恒的Gige接口的黑白相机,应该做哪些改动呢?(已确定相机正常工作 且能在GUI控制配合投影仪触发投拍)
关闭了自动对焦和自动曝光功能 但在使用Ti放出的3D Scanner时 依然无法连接相机。
还应该做哪些修改?
是应该修改SDK\src\camera\ 与 SDK\src\camera\ 下的对应cpp hpp文件 再重新编译吗?
另外,3D Scanner的 config里有opencv的相机type,但是选了这个也不行,TIDA-00254:这份文档对opencv的部分也没做详细的介绍,用这个会不会更方便呢?