目前我们用了两组DLP3010 ,一样的配置,一样的固件,投影频率不算太高,只是三组 LED灯的电流值调整的都是最大的2500, 现在其中一组3010出现了概率性的投影乱序的问题,大概30组就会有一组以上乱序,并且乱序没有规律可循,比如设置的投影图片顺序为 1 2 3 4 5 6 7,投出来的图可能变成 1 2 3 3 2 1 7,也可能是 1 2 3 4 3 6 7。由于发生trigger 个数是对的,所以相机捕获正常,由于相机捕获的东西是运动的,从运动轨迹可以判定相机采集的顺序是对的。
所以请教一下该如何解决?