TI 你好!
我现在需要在Pattern Sequence模式下投放远超48个的1bit图像,也就是说会遇到加载新图片的时间问题。dlp011f中提到加载时间是最长200ms,而真实加载时间和图片的复杂程度有关。
1 那么在第48个1bit图片和第49个1bit图片直接,EVM会做什么呢?投完第48个1bit图像后,在加载新图片这段时间中,EVM关闭LED吗?直到加载完毕,再继续播放?
2 Trigger_1_Out和Trigger_2_Out, 仍然可以用来确保或检查每个1bit图像播放的顺序吗?
谢谢
wangxi