TI您好
這邊有個眼鏡方案想使用TC358870做為HDMI bridge來進行,觀看之前TIE2E的文章表示:
請閱讀DSI Setup and Debugging Guide v1.0 此官方文件,確實得到了很多的信息與設置相關答案
但有些仍為不清楚固此詢問
1.架構
我們的架構為2560*720的輸入,並藉由TC358870將影像斬成1280*720來與兩顆DLPC3433進行連接
使用為4-lane的設定

2.TC358870 input 設定

上圖為設定黃色部分,為參照(Example DSI Configuration and Timings的設定(page8),此example為1 lane 不清楚要如何調整成4 lane)

3.DSI MODE設定

斬屏設定,會詢問Toshiba廠商在進行修改與分享
4.DSI-TX Output

需設定HPW+HBP的時間,不清楚這個參數是否指的是tHS-SETTLE這個前置作業時間
5.DSI Output Detail Timing

時序詳細是參照(Example DSI Configuration and Timings的設定(page8),進行設定有些不清楚代表的意思),
Line Init Control(us)
TLPX(Master)/TLPX(slave)TLPX(ns)
TCLK_EXIT(ns)
RX_TA_SURE(ns)