Part Number: DLPC3479
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLP4710,
现象如题,固件版本8.1.1,GUI软件版本3.1.0.5;
多次尝试复现的时间不固定,一般2小时以上;
复现问题时,i2c接口可以正常读写,比如读取dmd type,发送投图start指令也会成功,但实际上没有投光;
使用TI的上位机软件DLP EVM GUI 3.1.0.5也可以连接上,没有报Error,此时使用Test Patterns有时候可以投光,但不一定;
复现时,硬件状态:
DLPA3005的SEL0和SEL1都是低电平;
DLPA3005的VOFS、VBIAS、VRST测量电压分别是10V,18V,-14V
Flash的clk和data引脚没有任何信号跳变;
另外,仅使用TI的软件DLP EVM GUI 3.1.0.5,进行连续的投图测试,没有复现类似的情况;
想问一下
1.这可能是哪个模块的问题?硬件还是软件
2.看到别的问答有提到温度保护,但在手册上只找到了芯片运行的环境温度范围,没有提到触发温度保护的具体值?