Part Number: DLP3020-Q1
Other Parts Discussed in Thread: DLPC120-Q1,
你好,
我们准备开发DLP3020型DMD,有以下疑问,烦请解答。
1.该型DMD的输入图片的分辨率据“dlpc120-q1”表7-1描述有多种不同格式的分辨率图片可以输入,但实际的微镜阵列是以菱形的方式,分辨率为607*683,想明确一下,图片像素与微镜的具体的对应关系以便确认成像的效果是否与预期相符;
2.Dlp3020 datasheet中8.2节提到:“. The DLPC120-Q1 synchronizes the DMD bit plane data with the RGB enable timing for the LED color controller and Driver circuit ”请问,DMD上更新图片是通过下发图片的行场同步信号使能的嘛?如果不是,DMD更新图片是在何时进行。
3.在其他的资料看到,该型DMD的典型应用是通过dlp3020连接控制器dlpc120,在接一个视频发生器,想明确如果是想定制自己的应用,是dlpc120中的代码可以修改嘛?还是通过什么方式?看到手册中提到的programmer guide手册并未在TI官网找到,能否提供。
4.典型架构中使用到的芯片都是固定的嘛?例如用到的是DDR2的芯片,我是否可以更换为DDR3;如果不能更换,那这些芯片TI是否都能提供。