LED 微投光机的光路部分按功能可以分为两部份: 集光部份和成像部份。
集光部份是把 LED光源的光尽可能多地收集,均匀地投射到DMD或LCoS芯片处, 匹配成像系统口径。其主要组成部份包括:
(1)LED光源,一般是RGB三色;
(2)LED 聚光镜组,一般由非球面组成;
(3)合光系统,一般采用棱镜合光或滤色片合光;
(4)匀光系统,常用的有透镜阵列和光棒;
(5)TIR/RTIR 棱镜或场镜, 或偏振分束镜(PBS);
成像系统要求把显示芯片的图像投影到特定距离,一般指标包括: 分辨率,投射比,离轴度等。