Part Number: KP-3P-DLP4500EVM
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500
当我使用DLP4500进行投影时,由于它的投影对焦距离过长,我所需要成像的目标比较小,我所投影出来的图案无法完全覆盖我的成像目标,如下面图左所示,此时已经是最小对焦距离,如果投影仪再往前移动则会导致投影出来的图片虚焦丢失信息,因此需要通过其他手段来使得图案可以完全覆盖我所需要成像的目标。
现在已知:1.投影图片不能修改,无法修改投影图片本身。2.成像目标的大小不能变。
想知道有没有其他解决方案来使得投影图案可以完全覆盖或者接近于完全覆盖我所需要成像的目标,就像右边那张图片一样。
目前设想的是在投影镜头前方加一个类似于套筒镜头的器件把投影出来的图案缩小,使得投影图片可以更好地覆盖成像目标,不知道是否有这类器件存在?或者说还有没有其他的解决方案?