Part Number: DLPC3478
您好,TI的工程师。
基于DLPC3478设计,主控制板和DLPC3478 RGB接口连接通过FPC连接,FPC是2层的长度150mm,实际调试过程中投影视频由条条纹现象。
我尝试:
1,将150mm规格FPC用铜箔包裹(铜箔未接GND,只是单纯的包裹),异常亮条纹现象消失。
2,将150mm规格的FPC更换为50mm的的FPC排线(未用铜箔包裹),异常亮条纹现象消失。
对此我的疑问,
1,DLPC3478 RGB如果在我们这类应用下FPC长度最大可以达到多少?规格书上是否由关于该内容的描述如果有,麻烦请指出。
2,RGB 时钟信号150MHZ,单端是否也有阻抗要求?
3, FPC如果我们自己设计是否需要一个完整的参考GND?