我的设备是一个空间频域成像系统,光源部分是一个氙灯(中科微能CME-Xe300F氙灯光源),然后接了一个单色仪(中科微能CME-Mo151双光栅单色仪,CME-G1200-300(1200g/mm,λp=300nm)CME-G600-1000(600g/mm,λp=1000nm))。然后通过光纤将光源引入光机,芯片是DLP650LNIR,光路是DLP® LightCrafter 6500,红外相机是Bobcat-640-GigE。
现在的问题是我调整不同波长的输入时,在1100nm之后突然没有信号。我用光功率计测试了单色仪出口和投影出口的光功率
发现经过投影后在1100 nm之后功率下降很快。这是因为设备的原因吗?如果我手持光纤只是不接入投影照射样品在1100 nm之后也是可以成像的,也排除了光源以及相机的问题,所以我想知道这个投影的光路和芯片到底能否在1100 nm之后工作?