各位工程师们,你们好,
我购买了贵公司的DLPNIRSCANEVM这款仪器,我在实际应用时遇到了这样的一个问题:对于从同一个输入光,外部条件未发生改变,仅改变编码方法,第一次编码时,将整个DMD划分为N个小区域,依次编码打开每个小区域的微镜使其设置为1,分别记录单独一个区域的反射光强强度,测量N次,共得到N个强度数据;第二次编码时,将DMD所有微镜状态都设置为1,只测量一个数据。理论上第一次测量的N个数据相加的总和应该等于第二次测量的数据强度,但我实际测量时发现这两个数据并不相等,它们存在一定的偏差,大概在3%左右。请问出现这一现象是否合理?