Part Number: DLP4500
关于DLP4500的外触发模式,有几个问题想请教一下:
1.给定外触发信号的周期(比如10Hz)以及外触发脉冲宽度后(比如10000us),DLP的pattern exposure和pattern period是否还需要设置?
2.如果说DLP的pattern exposure和pattern period还需要设置,那么把pattern exposure设置为10000us,pattern period设置为20000us,外触发信号的周期(10Hz/100000us)以及外触发脉冲宽度(10000us)不变,此时显示情况是不是每隔100000us显示一幅图像,并且是按加载顺序显示的?但是这种情况下pattern period还有意义吗?