Part Number: DLP3021LEQ1EVM
Hello,
我们在做DLP投影灯相关的项目,在贵司官网上有看到很多DLP评估板的型号,
我们主要需求是:
- 支持实时传输图片和视频数据,实时显示(我们有主机或SOC可以主动发送数据)
- 传输图像的通信接口和协议开放,可以进行二次开发(网口/UART/SPI/HDMI都可以)
我们手边有一块DLP2021EQ1评估板子,但是发现没有方法传输图片/视频进行实时刷新显示,同时在官网上也没有找到通讯协议。
DLP2021LEQ1EVM Evaluation board | TI.com
DLP3021LEQ1EVM 评估板 | TI.com.cn
想麻烦您帮我们推荐一款评估板,满足我们的要求,非常感谢!(如果非车规级的DLP灯也可以使用)