Accton -- TMUX1102DCKR -- 建立訂單失敗

妳好,我們透過API 建立訂單傳送JSON 內容,但是得到 https code 503 

想請你們協助確認原因  (我們試過確認庫存是可以的,有成功拿到庫存) 

傳送json

{"order":{"customerPurchaseOrderNumber":"XP23B0001A","endCustomerCompanyName":"","customerOrderComments":[{"message":""}],"lineItems":[{"customerLineItemNumber":"1","tiPartNumber":"TMUX1102DCKR","customerPartNumber":"111000000772A","quantity":"45000"}]}}

得到回覆

"com.wm.net.NetException: [ISC.0064.9324] Server Error: 503 Service Unavailable","reply_time":"2023-11-21 17:52:30"

謝謝,再麻煩了!!